Vista general de los diferentes sistemas de transporte

Offering you the right solution for your challenges: that moves us.

ACTIVE Mover transporta medidores de presión.

ACTIVE Mover

Montaje de medidores de presión con múltiples variantes en un ciclo corto.

Más información
Combinación del sistema de transporte TS2 plus y TS2 Booster de Bosch Rexroth

Acelerar los tiempos de transferencia entre procesos

Integrando el nuevo TS 2 Booster en su sistema de transferencia TS 2 plus.

Aquí

BOOST YOUR PRODUCTION con los sistemas de transporte Rexroth

Ponemos sus productos en movimiento, ¿pero qué nos mueve a nosotros?

Nuestra misión es proporcionarle los mejores sistemas de transporte para cada aplicación. Le permitimos utilizar estándares industriales probados y tecnologías innovadoras, tanto para entornos compactos como para suministro de material, mejora de la calidad de los procesos, aumento de la productividad o ampliación de los beneficios. Todos estos conceptos se integran en una solución completa y energéticamente eficiente. Nuestros sistemas de transmisión: son lo suficientemente flexibles como para ajustarse a cargas ligeras de unos pocos kilogramos y a cargas pesadas de más de 1000 kg.

Las ventajas de nuestros sistemas de transporte, al detalle

  • Alta calidad, servicio y eficiencia energética, fruto de décadas de experiencia y la aplicación de estándares industriales probados
  • Máximo rendimiento gracias a innovadoras tecnologías
  • Mayores grados de libertad y sistemas versátiles para una amplia gama de aplicaciones, con la flexibilidad de adaptarlos y modificarlos fácilmente
  • Mínimo esfuerzo de planificación gracias a herramientas intuitivas como MTpro


Las soluciones adecuadas para sus retos

Descubra nuestros versátiles sistemas de transporte

Sistema transfer TS 1

TS 1 Transfer System

Montaje preciso y procesos rápidos.

  • Masa del portapiezas: hasta 3 kg
  • Tamaños del portapiezas: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Mínima necesidad de espacio gracias a su diseño compacto
  • Industrias: automoción, electrónica con requisitos ESD, tecnología médica, industria óptica, etc.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre el TS 1
Motor lineal en sistema transfer ACTIVE Mover

Sistema transfer ACTIVE Mover con motor lineal

El estándar para ciclos cortos. Rápido, robusto y preciso.

  • Carga útil por portapiezas: hasta 10 kg.
  • Alta repetibilidad: desde ±0,01 mm
  • Velocidad: hasta 150 m/min
  • Industrias: producción electrónica, industria farmacéutica, cosmética, tecnología médica, etc.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ACTIVE Mover
Transportador de cadena VarioFlow plus

Transportador de cadena VarioFlow plus

Un solo sistema versátil, miles de aplicaciones.

  • Fuerza de tracción de la cadena: hasta 1250 N (ESD 600 N)
  • Velocidad de transporte: hasta 60 m/min
  • Diseño de cadena patentado para reducir las emisiones de ruido
  • Industrias: alimentación y bebidas, embalaje, industria farmacéutica, cosmética, electrónica, etc.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre VarioFlow plus
Sistema transfer TS 2plus

Sistema transfer TS 2plus

Un todoterreno versátil, robusto y adaptable.

  • Masa del portapiezas: hasta 240 kg
  • Tamaños del portapiezas: De 160 x 160 mm a 1200 x 1200 mm
  • Amplio rango de modificaciones
  • Industrias: movilidad eléctrica, electrónica, tecnología médica, etc.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre TS 2plus
Sistemas de transporte de alta velocidad TS 2Booster

TS 2Booster

10 veces más rápido en el transporte en ciclos cortos.

  • Aceleración: máx. 40 m/s² (4g)
  • Velocidad: máx. 4 m/s (240 m/min)
  • Precisión de posicionamiento: hasta ±15 μm
  • Industrias: electrónica, automoción, tecnología médica, etc.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre TS 2Booster
Sistema transfer TS 2pv

Sistema transfer TS 2pv

Suave, limpio y económico: ideal para la industria de la energía solar.

  • Masas de panel de hasta 120 kg
  • Transporte longitudinal en múltiples carriles de hasta 3000 mm de anchura
  • Transporte de módulos solares calientes hasta 160 °C
  • Industrias: fabricación de módulos solares basados en celdas y película fina.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre TS 2pv
Sistema de transportador de rodillos TS 5 para cargas pesadas

Sistema de transportador de rodillos TS 5

Modular y de bajo mantenimiento para cargas de más de 400 kg.

  • Carga útil del portapiezas: hasta 400 kg/m
  • Tamaños del portapiezas: De 455 mm a 1040 mm
  • Concepto de accionamiento de eje central con alta eficiencia energética y bajo mantenimiento
  • Industrias: líneas de montaje de automoción, montaje de baterías, montaje de grandes aparatos eléctricos, etc.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre TS 5
Transportador de rodillos modular para cargas pesadas

Sistema de transportador de rodillos TS 7

Módulo de paquete de baterías inteligente con una carga útil de más de 1000 kg.

  • Carga útil del portapiezas: más de 1000 kg
  • Tamaños del portapiezas: configurable hasta aprox. 2600 x 1700 mm
  • Diseñado específicamente para cumplir requisitos medioambientales y de seguridad
  • Industrias: montaje de paquetes de baterías

Estamos abiertos a colaborar para encontrar una solución individual y personalizada para su aplicación. ¡Contacte con nosotros!

Sistema RFID de Bosch Rexroth

Sistemas RFID para técnica de transfer

Comunicación segura y fiable.

  • Ejecución del flujo de información en sistemas de montaje
  • Documentación de todos los pasos del proceso y datos de producción para hacer posible la trazabilidad en caso de períodos de inactividad inesperados
  • Los datos relacionados con el producto y el pedido se pueden almacenar en un soporte de datos en la base de datos central

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre los sistema RFID

Planificación de proyectos de sistemas transfer gratuita

Aproveche al máximo el software de planificación MTpro. Casi todos nuestros productos tecnológicos están almacenados en esta herramienta. Diseñe su propio sistema transfer en cuestión de segundos con la funcionalidad de arrastrar y soltar.

Herramienta de ingeniería MTpro en una pantalla

Software de planificación MTpro

Diseñe sus propios sistemas de transmisión: desde la primera idea hasta su implementación en una sola herramienta.

MTpro

Descubra más información con nuestros materiales de soporte